OVR SL

Ylijännitesuojalaitteet katuvalaistussovelluksiin

OVR SL on valaistussovelluksiin tarkoitettu ylijännitesuoja, jonka tarkoituksena on erityisesti LED-valaisinpylväiden salamaiskujen liittyvien riskien ehkäiseminen.

Tämän uuden tuotteen myötä tarjoamme korkealaatuisen ratkaisun LED-valaisinpylväiden valmistajille ja autamme säästämään kunnossapitoaikaa monta tuntia. Eurooppaan on asennettu yli 90 miljoonaa valaisinpylvästä, joista 10 % niistä uusitaan joka vuosi. Markkinat ovat siis valtavat! Valaistuksessa siirrytään nyt perinteisistä hehkulampuista LED-valoihin. Vuonna 2020 puolet katuvaloista tulee olemaan LED-valaisimia. OVR SL on luotettava ratkaisu LED-ajurien suojaamiseen valaistusalalla.

Edut

  • Edes salamanisku ei katkaise valonjakelua.
  • Pienemmät kunnossapitokustannukset huollon pitkän elinkaaren ansiosta.
  • Näin ehkäistään palvelun keskeytymistä, vaurioita ja jatkuvaa lamppujen vaihtamista, mikä on vaikeaa ilman asianmukaisia varusteita (esim. haarukkanosturit)
  • Vaivaton laitteiston tarkastus ylijännitesuojan tilanäytön ansiosta
  • Tuotteen vaihtaminen on nopeaa, sillä se voidaan sijoittaa navan alaosaan.

Ominaisuudet   

  • Erinomainen suojaustaso LED-ajureille sen alhaisen Up-arvon (1,1 KV) ansiosta ja paras mahdollinen suojaus sen korkean purkausvirtatason (Imax = 15 kA) ansiosta
  • Kompaktin kokonsa (17,5 mm) ansiosta se mahtuu pieneen tehokoteloon, joka asennetaan valaisinpylvään alaosaan; tämä on vaivattomampaa kunnossapidon kannalta
OVR SL T2 T3 DIN-rail

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language