Ylijännitesuojat
Suojausluokka II

Hyvä suojaustaso


OVR-tyyppi 2 ja tyyppi 2+3 on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteistoja ja muita herkkiä laitteistoja epäsuorilta syöksyiltä varmistaen alhaisen suojaustason (Up). Ne purkavat turvallisesti virran, jonka aaltomuoto on 8/20 µs.

Edut
  • OVR T2- ja T2+3 -ylijännitesuojat ovat saatavilla usean navan versioina kaikkiin jakelujärjestelmiin
  • Kaikissa versioissa maksimisuojaustaso (Up) on 1,25 kV. Tämä arvo sopii kaikkien, myös herkimpien liitäntälaitteistojen suojaukseen
  • OVR T2 -mallien turvavarajärjestelmä laitteistojen laajennettuun suojaukseen

Ominaisuudet

  • Imaks 20 kA, 40 kA ja 80 kA
  • Up 1 kV, 1,4 kV ja 1,5 kV
  • Uc (tasavirta / vaihtovirta) 75 V, 150 V, 275 V, 350 V, 440 V, 600 V ja 760 V

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tuotetiedot ja -dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti