Ylijännitesuojat  
Suojausluokka III

Alhainen suojaustason jännitearvo


OVR-tyyppi 3 asennetaan mahdollisimman lähelle suojattavaa herkkää laitteistoa.
Ne on testattu 1,2/50–8/20 virtayhdistelmän aaltogeneraattorilla, ja niillä varmistetaan erittäin alhaisen suojaustason jännitearvo.

Edut
  • Erittäin alhainen suojausjännitearvon taso soveltuu kaikkiin herkkiin liitinlaitteistoihin
  • Hyvä Imax 10 kA -arvo
  • Yhteinen ja differentiaalinen suojaustila

Ominaisuudet

  • Imaks 10 kA
  • Up 900 V
  • Uc 275 ja 440 V

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tuotetiedot ja -dokumentit

Dokumentit
Loading documents

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti