Ylijännitesuojat tietolinjoille

Tietolinjasuojaus


OVR TC -ylijännitesuojat on tarkoitettu puhelinlaitteistojen, IT-laitteiden ja pienjännitesignaalilinjoihin liitettyjen kiskojärjestelmien hienoon suojaukseen.


Edut

  • OVR TC -perhe tarjoaa luotettavaa ylijännitesuojaa palvelinkeskusten, vedenkäsittelylaitteistojen tai tuuliturbiinilaitteistojen tietolinjaverkostoille.
  • RJ45-pistorasioiden avulla niillä voidaan asentaa joustavasti ja vaivattomasti
  • Moduulit voidaan poistaa ja vaihtaa käyttöiän päättyessä, mutta pistorasiat voidaan käyttää uudelleen.

Ominaisuudet

  • Purkauskapasiteetti:
  • 10 KA, 8/20
  • Kuormitusvirta 140 mA

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tuotetiedot ja -dokumentit

Dokumentit
Loading documents

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti