DS-ARC1 Valokaarivikasuojaus, vikavirtasuojakytkin ja johdonsuojakatkaisija

Kolmen suojan yhdistelmä

 

Syksyllä uudistetussa SFS6000-standardissa suositellaan käyttämään valokaarivikasuojausta kiinteistöjen ryhmäkeskuksissa.


Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi:
- Virheellisissä/löysissä kytkennöissä
- Vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena
- Väärinkytketyistä sähkölaitteista 
- Jyrsijöiden aiheuttamana

Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan. Johdonsuojakatkaisija pystyy kuitenkin suojaamaan ylivirroilta ja vikavirtasuojakytkin suojaamaan käyttäjää vaarallisilta sähköiskuilta.


Sähköpiiriin asennettava DS-ARC1 valokaarivikasuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövioilta.
Siitä löytyy tuotteet sekä 6 kA:n että 10 kA:n katkaisukyvyllä. 
Valokaarivikasuojaa suositellaan käytettäväksi esimerkiksi seuraavissa tiloissa:

- Tiloissa, joissa nukutaan 
- Palovaaralliset tilat
- Tilat, joissa säilytetään korvaamattomia esineitä (museot)
- Hoitokodit
- Palavasta materiaalista tehdyt rakennukset kuten hirsimökit ja puutalot

Tarvitsetko lisätietoa?

Uusi valokaarivikasuoja on itsetestaava, eikä sen testinappulaa tarvitse painaa erikseen. Itsetestaus takaa varmasti toimivan valokaarisuojauksen. 

Valokaarisuojan tila voidaan nähdä valokaarisuojan etupaneelista löytyvästä LED-ilmaisimesta. Laitteen vikavirtasuojalle on oma testinappula valokaarivikasuojan testinappulan vieressä. 
Tyyppi  Snor Kuvaus   Pakkauskoot 
 DS-ARC1-B6 32 110 79 2-napainen B-käyrä 6A 30mA   1/1
 DS-ARC1-B10 32 110 81 2-napainen B-käyrä 10A 30mA   1/1
 DS-ARC1-B16 32 110 85 2-napainen B-käyrä 16A 30mA   1/1
 DS-ARC1-C6 32 110 89 2-napainen C-käyrä 6A 30mA   1/1
 DS-ARC1-C10 32 110 93 2-napainen C-käyrä 10A 30mA   1/1
 DS-ARC1-C16 32 110 95 2-napainen C-käyrä 16A 30mA   1/1

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language