Uudet E 90 50 A/125 A -sulakekytkimet

Tinkimätöntä suorituskykyä

Uusi E 90 50 A/125 A -sulakekytkinsarja lieriömäisille 14x51 ja 22x58 mm:n sulakkeille on suunniteltu erityisesti tarjoamaan suojaa oikosuluilta ja ylikuormilta. Se on saatavilla täydellisenä valikoimana 1–4-napaisena (1, 1+N, 2, 3, 3+N) ja tarjoaa irtikytkentäominaisuudet standardin IEC 60947-3 mukaan.

Kompaktit mitat, optisen palaneesta sulakkeesta ilmoittavan merkkivalon (LED) saatavuus kussakin navassa, uudet laatumerkinnät ja merenkulkuhyväksynnät erottavat ABB:n sulakekytkinsarjan kaikista muista markkinoilla saatavilla olevista sarjoista.

Edut

  • Parasta turvallisuutta käden ulottuvilla: sulakepidikkeen optimoitujen mittojen ansiosta kaapin oven voi sulkea silloinkin, kun kahva on avoinna – kunnossapito ei ole koskaan ollut näin turvallista
  • Asennus helpottuu matalampien napojen ansiosta
  • Aikaa säästyy etuosan LED-valojen avulla: niiden ansiosta nähdään, mikä sulake on palanut
  • Laajenna maailmanlaajuista ja merenkulkualan liiketoimintaa CCC-, EAC-, RINA-, BV- ja Lloyd-hyväksyntöjen ansiosta

Ominaisuudet  

  • Suojaus oikosuluilta ja ylikuormilta
  • AC-20B standardin IEC 60947-3 mukaan
  • Tuuletusurilla ja jäähdytyskammioilla tehostetaan lämpöhäviötä
  • Lieriömäisille 14 x 51 ja 22 x 58 mm:n sulakkeille

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language