Erittäin suorituskykyinen johdonsuojakatkaisija jonosuojaukseen

S800PV-S tarjoaa jonosuojausta 125 A:han ja 1 200 V DC:hen saakka, Icu=5 kA standardin IEC 60947-2 mukaan.

Erittäin suorituskykyinen S800PV-S-johdonsuojakatkaisija on kehitetty erityisesti käytettäväksi aurinkosähköjärjestelmissä, ja se tarjoaa PV-moduuleille ja linjoille luotettavaa suojausta vastavirroilta, viallisilta jonoilta ja viallisten inverttereiden aiheuttamalta regeneratiiviselta vaihtovirta-takaisinkytkennältä.

PV-järjestelmien tiukat vaatimukset on otettu huomioon S800PV-S-mallien kehittelyssä.

Edut

  • Selektiivinen jonon sammutus myös kuorman alaisena
  • Etäsammutus on mahdollinen työskentelyvirran ja pienjännitelaukaisinten avulla
  • Korkeat ympäristölämpötilat
  • Laaja lisävarustevalikoima

Ominaisuudet  

  • Kaikkien napojen turvallinen irtikytkentä
  • Polaarisuudesta riippumaton
  • Nopea etäohjattu käyttö S800-RSU-etäkytkentäyksikön avulla

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti