Itsenollautuva S800-SCL-SR-oikosulkupiirirajoitin
S800-SCL-SR on itsenollautuva oikosulkuvirran rajoitin, jonka merkittävänä etuna on mahdollisuus jatkuvaan ryhmäsuojaukseen. S800-SCL-SR suojaa kaikkia alavirran laitteita 100 kA:han saakka. Mikäli yhdessä moottoripiirissä on vikavirta, sen seurauksena syntyvä oikosulkuvirta on rajoitettu, ja vain viallinen haara katkaistaan. Kun alavirran laite on lauennut, S800-SCL-SR-koskettimet suljetaan automaattisesti uudelleen. Kaikkien muiden alavirran laitteiden toiminta jatkuu keskeytymättömänä.
Edut
- Järjestelmän maksimikäytettävyys rajoittimen kosketinten automaattisen uudelleensulkeutumisen myötä vian korjauksen jälkeen
- Selektiivisyys ja varmuussuoja yhdessä laitteessa
- Päivittää enintään 100 kA:n järjestelmät
- Korkea jännitealue 690 V AC:hen saakka
- Keskeytymätön ryhmäsuojaus
Ominaisuudet
- S800-SCL-SR on saatavilla IEC-versiona (1, 2 tai 3 napaa) ja IEC/UL-versiona (3-napainen)
- Yhdistelmänä S800S-B/C/D/K/KM, MS/MO325, MS/MO132, MS132-T