Polarisoitu kytkin PV-järjestelmien tasavirtapuolen eristykseen

S800PV-M-H, joka on saatavilla vain 2-napaisena laitteena, tarjoaa eristyssuojausta 100 A:han ja 1 000 V DC:hen saakka, Icw=1,5 kA standardin IEC 60947-3 mukaan.

Tämä kytkin saattaa olla pieni, mutta sen suorituskyky on valtava. Koska nimellisvirta-alue on jopa 100 A, se kattaa laajan sovellusalueen. Samaan aikaan kompakti S802PV-M-H on vain 54 mm leveä. Tämän seurauksena tilaa vaaditaan minimaalisesti.

Edut     

  • 50 % vähemmän tehonhäviötä 4-napaiseen malliin verrattuna
  • Ei rasituksen pienentämistä enintään 60 °C:n ympäristölämpötiloissa
  • Erittäin kompakti 54 mm:n leveyden ansiosta
  • Käyttöluokka DC-21A: Ohmisen kuorman kytkentä, minimiylikuorma mukaan luettuna, kytkentä 1 500 kertaa kuorman alaisena

Ominaisuudet  
     
  • Vähemmän tehonhäviötä uuden 2-napaisen muotoilun ansiosta
  • Tilansäästöä yhdistinkotelon sisällä
  • Napaliittimiä ei tarvita

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language