4-napaiset AF-kontaktorit
Uusissa edistyksellisissä AF-kontaktoreissa elektroninen kelanohjaus on vakio-ominaisuus. Elektroninen kelan ohjaus pystyy tarjoamaan monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aikaan käyttötarpeeseen optimoitu kokoonpano.
Edut
- Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja alentaa nimikkeiden hallinnointia
- Globaali tuotetuki ja samojen nimikkeiden käyttö kaikkialla maailmassa
- Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelanohjaukseen verrattuna
- Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
- AFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä
Ominaisuudet
- Jopa 1 000 A, 690 V AC-1
- Vain neljä kelajännitealuetta alueella 24–500 V AC ja 20–500 V DC
- Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus
- Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet
- Lisätarvikkeet on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja