4-napaiset minikontaktorit

Pienikokoinen ja tehokas

Minikontaktorit sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavuutta ja joissa on vähän tilaa. Mitat, tekniset ominaisuudet ja valikoiman laajuus tarjoavat asiakkaille joustavuutta lukuisiin eri sovelluksiin.

Edut
  • Markkinoiden matalin minikontaktori
  • Hiljainen käyntiääni, tasasuunnattu kela ei aiheuta AC-hurinaa
  • Energia- ja kustannussäästöt
  • Joustava käyttö kaikissa asennusasennoissa

Ominaisuudet

  • Jopa 20 A, 690 V AC-1
  • 3 liitäntätyyppiä: ruuvi- ja lattaliittimet sekä juotosnastat
  • Erikoisversio 1,4 W:n kelakulutuksella suoraan PLC-ohjaukseen
  • Integroitu sisäinen ohjauspiirin suojaus diodeilla ja erillisellä ylijännitesuojatarvikkeella
Mini-contactors-presentation

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language