NF-apukontaktorit

Ohjaaminen varmistaa toiminnan jatkuvuuden

NF-apukontaktoreissa on elektroninen kelanohjaus vakiona. AF-elektroninen kelanohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

Edut

  • Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja alentaa hallinnointikustannuksia
  • Globaali tuotetuki ja samojen tuotteiden käyttö myös vientikohteissa
  • Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelatekniikkaan verrattuna
  • Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
  • NFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä
  • NF_BZ raideliikennesovelluksiin

Ominaisuudet
  • Saatavilla on 4- ja 8-napaisia sarjoja; 8-napaisissa on pysyvästi kiinnitetty 4-napainen apukosketinlohko
  • Saatavilla ruuvi-, jousi- ja rengasliittimillä
  • Vakiona sisäänrakennettu elektroninen ohjauspiirin häiriösuojaus
  • NF33/11- ja NF51/11-versioissa juontokoskettimet
  • Lisätarvikkeet on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja
  • Mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet
NF22,-NF31,-NF40,-NFZ40,-NFZ31,-NFZ22_presentation

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language