Kontaktorit DC-kytkentään

Pienikokoinen ja tehokas tapa DC-piirin kytkentään

GF ja GAF kytkevät DC-piirejä 1 500 V asti. DC-piirien tehokkaan katkaisukyvyn ansiosta tuotteet ovat markkinoiden pienikokoisimpia. AF-vakiokontaktoreita voidaan myös käyttää jopa 850 V DC -virtojen kytkemiseen. 

Edut
  • Pienikokoinen ja moderni rakenne
  • IEC- ja UL-hyväksyntä
  • Globaali tuotetuki ja samojen nimikkeiden käyttö maailmanlaajuisesti
  • Luotettava toiminta myös epävakaissa ohjauspiireissä

Ominaisuudet
  • Jopa 2 000 A, 1 500 V DC saakka
  • GAF käyttää todistetusti varmatoimista AF-teknologiaa
  • Laaja ohjausjännitealue (esim. 100 - 250 V AC/DC)
  • PLC-liitäntä, 24 V DC – 100 mA
  • Sisäänrakennettu elektroninen ohjauspiirin häiriösuojaus
DC contactor type GAF185_presentation

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language