Analoginen AI111-moduuli

Edistyneeseen moottorin suojaukseen

Analogisessa AI111-moduulissa on kolme lähtöä lämpötilojen tai analogisten vakiosignaalien mittaukseen eri anturityypeistä. Kaksi AI111-moduulia voidaan kytkeä, jolloin saadaan kuusi analogista kanavaa.

Edut

  • Edistyksellinen moottorin suojaus
  • Reaaliaikainen lämpötilamittaus
  • Erilliset varoitus- ja laukaisutasot lämpimän ja kuuman moottorin tunnistamiseen ja erottamiseen

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Mittaa lämpötiloja ja vakiosignaaleja
  • 3 analogista tuloa
  • Lämpötila-antureille PT100, PT1000, KTY83, KTY84 ja NTC
  • Vakiosignaalit 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
  • Anturin ja johdotuksen valvonta
  • Lämpötila-arvot nähtävissä ohjauspaneelissa
  • Yhteen UMC100.3:een voidaan kytkeä 2 moduulia
2CDC341001S0015

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
Select region / language