DTM (Device Type Manager) -ohjain UMC:lle

ABB Asset Vision Basicin käyttö FDT-kehyssovelluksena yhdessä DTM (Device Type Manager) -ohjaimen kanssa muodostavat monipuoliset työkalut UMC100:n ja DTM-ohjaimella vartustettujen laitteiden yksinkertaiseen parametrien määrittämmiseen ja ohjelmointiin.

Tämä mahdollistaa määritysten luonnin, lataamisen, diagnostiikkatietojen lukemisen ja määritettynä jopa UMC100:n ohjaamisen joko keskitetysti ohjausjärjestelmän tai kenttäväylän kautta, tai suoraan paikan päällä kojeistossa.

Selkeä liittymä mahdollistaa kaikkien ohjausyksikön vaatimien parametrien ja virhetekstien yksinkertaisen määrityksen. Graafinen näyttö tukee antamalla kehotuksia ja tarkastamalla tietoja.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Koko tarvittava ohjelmisto on yhdellä CD-levyllä
  • Mukana on myös sovelluseditori
  • Ohjelmisto toimii WIN XP- ja WIN7-käyttöympäristössä (32 / 64 bittinen)

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Ohjelmointi
Loading documents

For special applications, it is possible to create an optimally adapted control function with the help of the editor integrated into the DTM. A comprehensive library of function blocks is available to you for this purpose. It is possible to access all of the existing variables in the UMC100 and the expansion
modules. Comments can be inserted arbitrarily.
All of the control functions integrated into the UMC100 are available as templates and can be easily adapted to requirements. It is possible to create your own library of special control functions by means of importing / exporting these templates.

The PBDTM CD contains all required device drivers and the Asset Vision Basic frame application.

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti