DX1xx-laajennusmoduulit
UMC100:n I/Os-laajennus

DX1xx-laajennusmoduuleissa on lisää digitaalisia tuloja ja relelähtöjä sekä analoginen lähtö. Tulot voidaan määrittää helposti ilman ohjelmointia hälytys- tai varoitustuloksi. Myös viiveaika voidaan määrittää ja testiviesti voidaan näyttää ohjauspaneelissa.

Kaikkia I/Os-kohteita voidaan käyttää ohjausjärjestelmässä ja ohjelmoitavassa logiikassa. Yksinkertainen 2 johdon liitäntä UMC100-ohjaimeen mahdollistaa asennuksen jopa 3 metrin päähän. 

DX111-tulot: 24 V DC
DX122-tulot: 110 / 230 V AC

    Edut

    • Kaikki tarvittavat I/Os-kohteet yhdessä rasiassa
    • Joustava MCC-asennus

    Tärkeimmät ominaisuudet

    • 6 digitaalista tuloa, 24 V DC tai 120 / 230 V AC
    • 4 relelähtöä
    • 1 analoginen lähtö määritettävällä alueella 0-10 V, 0/4-20 mA
    • Yksinkertainen kahden johdon liitäntä UMC100-ohjaimeen

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tuotetiedot ja dokumentit

    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Loading documents
    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti