MTQ22
Ethernet-tiedonsiirtoliittymä ja ModbusTCP-protokolla
MTQ22 tarjoaa Ethernet-yhteyden 1-4:lle UMC100-moottorinohjaimelle

    Edut

    • Yksinkertainen – vakiokaapelit MTQ22:n ja UMC100:n välissä
    • Vaivaton – Ethernet-kaapeleita ei tarvitse asettaa kasettiin
    • Täydellinen – ulosvedettäviin sovelluksiin
    • Taloudellinen – yksi liittymä sopii neljälle UMC100 -moottoriohjaimelle

    Tärkeimmät ominaisuudet

    • Ethernet-liittymä ja Modbus TCP -protokolla.
    • Integroitu kytkin
    • Tukee redundanttista rengasverkkotopologiaa standardin IEC/EN 62439-2 mukaisesti
    • Voidaan määrittää ja valvoa jopa 4 isäntää
    • Micro USB-portti PC:n liittämistä varten

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tuotetiedot ja dokumentit

    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Loading documents
    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti
    Select region / language