UMC-virtamuuntajat (C4TL/C5TL)
Kolmivaiheiset, UMC-ohjaimen kanssa käytettävät virtamuuntajat

Kolmivaiheiset virtamuuntajat (CT4L ja CT5L) sopivat käytettäväksi UMC-väyläohjatun moottorinohjaimen UMC100:n kanssa. 

Moottorivirroissa > 63 A tarvitaan ylimääräinen ulkoinen virranmuunnin. Nimellinen virta-alue voidaan laajentaa vain neljällä tyypillä 850 ampeeriin asti.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Käytetään UMC-ohjaimen kanssa moottorin nimellisvirroissa, jotka ovat > 63 A
  • Vain neljä tyyppiä 850 A saakka
  • Lineaarinen CT

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Sovellukset
Loading documents

The motor current flows through the current transformer.
The UMC measures the secondary current (4 A at nominal current) and calculates the real current based on the parmater setting ‚Current Factor‘.
More information how to set this parameter is available in the UMC manuals.

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti