Ylijännitesuojat, OVR PV -sarja

Ainutlaatuinen tuotesarja nyt markkinoilla!


Ulkotiloihin asennetut PV-laitteistot altistuvat ilmakehän purkauksista lähtöisin oleville ylijännitteille. OVR PV -ylijännitesuojasarjamme on erityisesti suunniteltu aurinkosähkölaitteistojen haasteisiin.

Olemassa olevien OVR PV 600- ja 1 000 V -mallien lisäksi esittelemme nyt uuden 1 500 V DC -luokituksen aurinkosähköylijännitesuojiemme joukossa. Se on erityisesti suunniteltu vastaamaan laajamittaisten 1 500 V DC:n voimalaitosten odotettavissa olevaan kehityssuuntaukseen.

Tämän uuden OVR-sarjan myötä emme halunneet vain noudattaa aurinkosähkömarkkinatrendiä, jossa pyritään korkeampiin jännitteisiin. Sen sijaan halusimme tuoda markkinoille todella ainutlaatuisen tuotteen ja asettaa uuden ylijännitesuojastandardin. Tämän lisäksi tuotteeseen on tuotteen suorituskykyä parantavia ominaisuuksia, esimerkiksi markkinoilla ainutlaatuinen, jopa 10 kA:n prospektiivinen oikosulkuvirta.

Edut
     
  • Kustannusten ja tilan säästöt
  • Lisäsuojaa ei tarvita, sillä OVR PV 1 000 ja 1 500 V DC on itsesuojattu 10 kA:han saakka. Varmistamme samaan aikaan laitteiston paremman turvallisuuden alentamalla laitteiston tulipaloriskiä.
  • Ehkäistään lisäkustannuksia: suunniteltu tulevaisuutta ajatellen. Konsultti voi valmistaa mallinsa heti tuotteilla, jotka ovat jo tulevan standardin mukaisia. Olemassa olevan mallin muokkaukseen ei kulu aikaa.
  • Turvallisuutta ilman kompromisseja: Koko PV-sarjaamme on asennettu patentoituterminen irtikytkentä PV-laitteiston alhaiselle tasavirralle.

Tärkeimmät ominaisuudet  

  • 600 V DC pieniin laitteistoihin ja 1 000–1 500 V DC laajamittaisiin aurinkofarmeihin.
  • Sarja ulkoisella salamasuojauksella varustettuja tyypin 1 OVR PV -laitteita aurinkolaitteistoihin

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti