CP-B-tuotesarja

Ultrakondensaattoriin perustuvat puskurointiyksiköt

ABB tarjoaa innovatiivisen ja täysin huoltovapaan tuotteen 24 V DC -syötön puskuroimiseen, jos hakkuriteholähteen ensiöpuolen verkossa ilmenee katkos.

Edut

  • Huoltovapaa: uusimman ultrakondensaattoritekniikan käyttäminen akkujen sijaan
  • Ei suurta purkautumista
  • Hyvä lämpötilankesto

Ominaisuudet

  • Nimellissyöttöjännite 24 V DC
  • Nimellisvirrat 3 A DC, 10 A DC ja 20 A DC
  • Laajennettavissa CP-B EXT.2 -moduulilla
  • LED-valot ilmaisevat tilan
  • Korkea hyötysuhde, yli 90 %

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tuotetiedot ja dokumentit

    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Loading documents
    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti