CP-C.1 – Tehoa ohjaukseen

ABB:n erittäin suorituskykyiset teholähteet

CP-C.1-teholähteet ovat ABB:n erittäin suorituskykyinen ja edistynein tuotesarja.

Se on erinomaisen tehokkuutensa, luotettavuutensa ja innovatiivisen toiminnallisuutensa vuoksi valmis suoriutumaan vaativimmistakin teollisista sovelluksista. Näissä teholähteissä on 50 %:n integroitu tehoreservi, ja ne toimivat jopa 94 %:n hyötysuhteella. Ne on varustettu ylikuumenemissuojalla ja aktiivisella tehokertoimen korjauksella. Laajan tasa- tai vaihtovirtatuloalueen ja laajojen maailmanlaajuisten hyväksyntöjen yhdistelmän ansiosta CP-C.1-teholähteet ovat suosituin valinta ammattimaisiin tasavirtasovelluksiin. Tehoa ohjaukseen.


Edut

  • Tehoreservi ja korkeiden huippuvirtojen kytkentä pitävät sovelluksesi käynnissä
  • Suuri, jopa 94 %:n hyötysuhde vähentää energiankulutusta, säästää rahaa ja tilaa vähentäen samalla lämmön syntymistä
  • Luotettava ankarissa ympäristöissä, koska tuote soveltuu äärimmäisiin lämpötilaolosuhteisiin

Ominaisuudet

  • Nimellislähtöjännite 24 V DC
  • Nimellislähtövirrat 5 A, 10 A ja 20 A
  • Nimellislähtötehot 120 W, 240 W ja 480 W
  • Korkea hyötysuhde, jopa 94 %
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana -25 - +70 °C
  • Vapaa konvektiojäähdytys (ei koneellista jäähdytystä tuulettimilla)
CP-C1_grouppicture

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language