CP-D-tuotesarja

Jakelukeskuksien teholähde

CP-D-teholähteet DIN-kiskoliitännällä (moduulikoje) sopivat kaikkiin sisäisiin asennuksiin ja keskuksiin.

Edut

  • CP-D-hakkuriteholähteiden leveys on vain 18–90 mm, joten ne sopivat erinomaisesti keskuksiin asennettaviksi
  • Optimoitu maailmanlaajuiseen käyttöön: CP-D-teholähteitä voidaan käyttää alueella 90–264 V AC tai 120–375 V DC
  • Portaattomasti säädettävä lähtöjännite (CP-D > 10 W). Näin ne voidaan säätää optimaalisesti sovellukseen. Ne voivat esimerkiksi kompensoida pitkän johdinpituuden aiheuttaman jännitteen laskun.

Ominaisuudet

  • Lähtöjännitteet 12 ja 24 V DC
  • Lähtövirta 0,42 A / 0,83 A / 1,3 A / 2,1 A / 2,5 A / 4,2 A
  • Tehoalue 10 W, 30 W, 60 W ja 100 W
  • Laaja syöttöalue 100–240 V AC (90–264 V AC, 120–375 V DC)
  • Korkea hyötysuhde jopa 89 %
  • Tehohäviö ja kuumeneminen vähäistä

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tuotetiedot ja dokumentit

    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Loading documents
    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti