CP-S.1-teholähdevalikoima

Erinomainen hyötysuhde ja luotettavuus kompaktissa koossa

CP-S.1-teholähteet ovat kompakteja ja luotettavia teholähteitä, joiden hyötysuhde on erinomainen. Ne on suunniteltu soveltuviksi lukuisiin käyttökohteisiin, myös koneenrakennukseen. Tämä edistyksellinen valikoima antaa lisätehoa integroidulla 150 prosentin tehoreservillä viiden sekunnin ajan ja toimii jopa 94 prosentin hyötysuhteella. CP-S.1-teholähteissä on ylikuormitussuojaus, aktiivinen tehokertoimen korjaus (120–960 W:n malleissa) ja laajalti sertifioitu AC- ja DC-tulojännitealue sekä maailmanlaajuisia hyväksyntöjä muun muassa merialusten asennuksiin. Siksi nämä aivan uudet CP-S.1-teholähteet ovat suosittu vaihtoehto useisiin teollisiin käyttökohteisiin.

 

Tärkeimmät edut

- Täydellinen 24 V DC:n valikoima 3 ampeerista jopa 40 ampeeriin metallikotelossa soveltuu täydellisesti alkuperäisten laitevalmistajien koneenrakennusvaatimuksiin
- Arvokasta ohjauskaapin asennustilaa säästyy kompaktin rakenteen ja erinomaisen hyötysuhteen ansiosta
– Pinnoitetun piirikortin ja merenkulkusertifioinnin ansiosta soveltuu käyttöön tuuli- ja aurinkovoima- sekä merenkulun sovelluksissa
- Saatavilla rinnankäyttöyksikkö CP-C.1-A-RU todellisen kahdennuksen luomiseen

Keskeiset ominaisuudet

- Tilaa säästävä rakenne ja pieni koko
- Nimellinen syöttöjännitealue 100–240 V AC / 100–250 V DC
- Nimellinen lähtöjännite 24 V DC
- Nimellinen lähtövirta 3,0 A, 5,0 A, 10,0 A, 20,0 A ja 40,0 A
- Korkea hyötysuhde jopa 94 %
- Tehoreservin teho 150 % 5 sekunnin ajan raskaiden kuormien käynnistykseen
- Lähtöjännite säädettävissä etupaneelin OUTPUT Adjust -kiertopotentiometrillä, 24–28 V
- Pieni tehohäviö ja lämpenemä
- Vapaa konvektiojäähdytys
- Korroosion estopinnoitetut piirilevykokoonpanot
- Avoimen piirin, ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus
- Integroitu tulosulake
- DC OK – 13-14 -lähtökosketin tilatieto (rele)
- CP-C.1-A-RU-rinnankäyttöyksikkö tuottaa todellisen kahdennuksen, saatavilla lisävarusteena
- Useita hyväksyntöjä/merkintöjä, mm. cULus, DNV, EAC, RCM, SEMI F47, CE, UKCA

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

Täydellinen tarjonta  

CP-S.1-teholähdesarja tarjoaa täydellisen valikoiman 24 V DC lähtöjännitteellä 72 W:sta 960 W:iin.  
Ympäristö  

CP-S.1 24/40.0-teholähde pystyy tuottamaan 1,4 tonnin CO2-säästön sen tyypillisen elinkaaren aikana. 
Luotettavuus  

ABB:n uusi CP-S.1-sarja mahdollistaa erinomaisen järjestelmän luotettavuuden lisäpuskuri- ja redundanssiyksiköillä. 
Sovellukset  

Vankka rakenne tekee CP-S.1-teholähteistä ihanteellisia OEM-koneenrakennukseen, merenkulkuun, sähköautojen lataukseen sekä aurinko- ja tuulisovelluksiin. 

Tuotteet ja materiaalit

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti