CP-T-tuotesarja

Kolmivaiheiset teholähteet

Kolmivaiheiset CP-T-teholähteet ovat erittäin edistyksellisiä teholähteitä. Uusien tuotteiden rakenne ja toiminnallisuus täydentävät aikaisempia tuotteita ja laajentavat tuotesarjaa sopivalla tavalla.

Edut

  • Puolijohdelähtö toiminnan seurantaa ja etädiagnostiikkaa varten
  • Käytetään 340–575 V AC tai 480–820 V DC syöttöjärjestelmissä
  • Portaattomasti säädettävä lähtöjännite. Näin ne voidaan säätää optimaalisesti sovellukseen. Ne voivat esimerkiksi kompensoida pitkän johdinpituuden aiheuttaman jännitteen laskun.

Ominaisuudet

  • Nimellislähtöjännitteet: 24 V, 48 V DC
  • Nimellislähtövirrat: 5 A, 10 A, 20 A ja 40 A
  • Nimellislähtötehot: 120 W, 240 W, 480 W ja 960 W
  • Tyypillinen hyötysuhde on 93 %
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana -40...+70°C (480 W mallit: -30...+70°C)
  • Vapaa konvektiojäähdytys (ei koneellista jäähdytystä tuulettimilla)

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tuotetiedot ja dokumentit

    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Loading documents
    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti