EH3 - Armoires de trottoir DIN

 

Armoires en polyester renforcé de fibre de verre pressé à chaud. Les applications fréquemment utilisées sont la distribution d'énergie, le traitement des eaux usées, la télévision par câble, l'énergie photovoltaïque, les campings et les marchés, la signalisation routière et l'éclairage public.

 

 

 

Caractéristiques et avantages

  • Portes, dos et parois latérales en polyester chargé de fibres de verre moulé à chaud.
  • Coloré gris dans la masse RAL 7035.
  • Livrées montées en usine ou en kit.
  • Degrés de protection IP44 suivant EN / IEC60529.
  • Isolation totale .
  • Degré de protection IK10 contre des coups mécaniques externes suivant EN / IEC 62262.
  • Résistant à la corrosion.
  • Stabilisation UV pour pose à l’extérieur, meilleure résistance aux UV grâce à un revêtement spécial (également disponible).
  • Résistent à des températures de –35°C jusqu’à +80°C.
  • L’accroissement temporaire de la température n’est pas dommageable.
  • Les portes se démontent facilement afin de permettre un accès facile pour exécuter des opérations de maintenance. L’angle d’ouverture de la porte est de 180°.
  • Les trous de fixation recevant des inserts filetés M6 se situent sur le panneau arrière, permettant un accès direct pour le montage de jeux de barres, de châssis ou platines de montage.
  • Fournie avec partie inférieure ouverte.
  • Destiné au montage sur support polyester ou béton selon la norme DIN 43629 dimensions entre les points de montage.
  • La forme du toit évite la stagnation de l’eau.
  • Profil inférieur amovible pour une entrée de câble facile.
 
din-voetpadkasten

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Applications

  • Distribution d’énergie
  • Traitements des eaux usées
  • Télédistribution
  • Energie photovoltaïque
  • Terrains de camping et places de marché
  • Signalisation du trafic et éclairage  public

 

 

Normes

EN 61439-5
IEC 61439-5

 

 

 

EH3 / F - Armoires avec panneaux lisses

  • Cinq 4 largeurs différentes; toutes les tailles ont la même hauteur et la même profondeur.
  • Système de fermeture à 3 points, actionné par une poignée.
  • Les poignées sont conçues pour recevoir des serrures semi-cylindriques.


EH3 / AP - Armoires avec panneaux anti-affichage

  • Cinq tailles en 2 largeurs différentes; toutes les tailles ont la même hauteur et la même profondeur.
  • Système de fermeture à 3 points, actionné par une poignée apparente.
  • La poignée robuste laisse plus d’espace dans l’armoire et convient à une serrure demi- cylindre profilée.
  • Les portes et le panneau arrière sont profilés, empêchant la pose d’affiches.



Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language