ABB Vynckier Série

Fiable et sûr depuis des générations

La série Vynckier d'ABB, composée de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels, est la solution idéale pour les professionnels de l'électricité qui cherchent à fournir des protections optimales dans les applications résidentielles, tout en facilitant l'installation.

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

 
 












Peignes de raccordement :

  •  ABB VY peigne de raccordement à pin avec 18/56/57 pins en 2P, 3P, 4P jusqu'à 16 mm2
  • ABB VY peigne de raccordement à fourche avec 18/56/57 fourches en 2P, 3P, 4P jusqu'à 16 mm2
  • Peigne de raccordement à pin isolées


Disjoncteurs :

  • Courant nominal In= 2 à 63A
  • Nombre de pôles 2P, 3P, 3P+N
  • Courbe de déclenchement C
  • Pouvoir de coupure:                    3000A à 230V/400VAC
  • Conforme à la norme                  IEC 60898-1



Interrupteurs différentiels :

  • Courant nominal In= 16 à 63A
  • Nombre de pôles 2P et 4P (neutre à droite)
  • Sensibilité :
    • Type A en 10, 30, 300mA
    • Type A-S en 300mA
    • Type B en 30, 300mA (seul le peigne de raccordement à pin est autorisé)
  • Conforme à la norme                  IEC 61008-1

Disjoncteurs

Interrupteurs différentiels

Peignes de raccordement

Product logo

 
 
 

Documentation

Documentation
Loading documents

Tools en support

 

 

  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous