Fonction
Les petits calorifères pour enveloppes électriques sont des accessoires importants pour garantir la sécurité de fonctionnement des ensembles de commande et de distribution.
Ils sont essentiellement utilisés pour éviter la formation de condensation ou pour assurer le maintien d’une température minimale à l’intérieur des enveloppes électriques, c’est à dire à quelques degrés au dessus de la température ambiante.
Principe de fonctionnement
Les petits calorifères sont pourvus de résistances chauffantes PTC (semiconducteurs à coefficient de température positif ). Les éléments de chauffage à semi-conducteurs autorégulateurs et auto- limiteurs veillent au maintien d’une température constante de la surface chauffante des petits calorifères. Le corps en aluminium transmet
la chaleur à l’air environnant par rayonnement naturel. Des profilés spéciaux extrudés garantissent un parfait rayonnement de la chaleur.
Mode de calcul pour déterminer la puissance nécessaire
Suivant la formule : P = A x ∆T x k
P = puissance à fournir par la résistance (W)
A = suface extérieure libre de l’enveloppe (m2)
∆T = écart de température entre la température inférieure après réchauffement, et la température extérieure, en °K.
k = coefficient de rayonnement thermique :
acier : 5,5 W/m2K polyester : 3,5 W / m2K
Règle approximative : valeur recommandée 100W / m3 de volume de l’enveloppe. Pour une installation en extérieur, il faut doubler la
puissance calorifique. Plusieurs petits calorifères sont préférables à un seul appareil de chauffage.