InLine II - ZLBM/ZHBM

Conçu pour l’avenir


ABB présente la nouvelle technologie des interrupteurs de charge de sécurité : pour une stabilité et une sécurité maximales des réseaux de distribution de courant. La nouvelle génération InLine II garantit en plus une protection des personnes maximale pendant les interventions d’exploitation et de maintenance des appareils.


Avantages

  • Sécurité maximale
  • Procédure ARRÊT/MARCHE sécurisée et fiable de l’exploitation
  • Remplacement simple et sécurisé des inserts de sécurité NH
  • Vis de serrage universelles
  • Montage simple des convertisseurs de courant

Caractéristiques

  • Disponible pour 160, 250, 400 et 630 A
  • Modèles 1 et 3 pôles
  • Pour montage horizontal et vertical
  • Pour écart de ponts de câblage de 185 mm
  • Homologué EN/CEI 60947-3

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documents

Loading documents
Select region / language