EH3 / GD - Armoires à grande profondeur

 

Armoire plus profonde avec portes, panneaux arrière et latéraux en polyester renforcé de fibre de verre pressé à chaud. Domaines d'application: distribution d'énergie, boîtier de compteur de gaz, boîtier de commande et d'alimentation, installations de redresseurs, groupes électriques et postes de transformation, installations de pompage, armoire rack 19 "

 

 

 

Caractéristiques et avantages

  • Portes, dos et parois latérales en polyester chargé de fibres de verre moulé à chaud.
  • Coloré gris dans la masse RAL 7035.
  • Toit en polyester hand lay-up chargé de fibres de verre.
  • Toit avec couche finale RAL 7035.
  • Douze dimensions en deux hauteurs, deux profondeurs et trois largeurs. Armoires livrées assemblées.
  • Livrées montées en usine ou en kit.
  • Degrés de protection IP44 suivant EN / IEC 60529.
  • Isolation totale .
  • Degré de protection IK10 contre des coups mécaniques externes suivant EN / IEC 62262.
  • Résistant à la corrosion.
  • Stabilisation UV pour pose à l’extérieur.
  • Résistent à des températures de -35°C jusqu’à +80°C.
    L’accroissement temporaire de la température n’est pas dommageable.
  • Système de fermeture à 3 points, actionné par une poignée apparente.
  • Cette poignée, non encastrée, permet d’augmenter la profondeur utile de l’armoire et de recevoir des serrures semi-cylindriques.
  • Les portes peuvent être démontées manuellement afin d’avoir un accès facile pour la maintenance.
  • Possibilité de porte pivotante latérale ou dans le fond.
  • Les trous de fixation recevant des inserts filetés M8 se situent sur le panneau arrière, permettant un accès direct pour le montage de jeux de barres, de châssis ou platines de montage.
  • Possibilité de porte pivotante latérale ou dans le fond.
  • Livrée avec les points de fixation pour une pose sur sol ou sur socle.
  • La forme du toit évite la stagnation de l’eau.
  • Les faces anti-affichage rendent très difficiles le collage d’affiches en entraînant leurs chutes.

 

kasten-met-grotere-diepte

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Applications

  • Distribution d’énergie
  • Générateurs et postes de transformation
  • Armoire de compteur de gaz
  • Installation de pompage
  • Armoire de contrôle et
  • Armoire pour châssis à 19” d’alimentation
  • Redresseurs

 

 

Normes

EN/IEC 61439-5

 

 

 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language