Coffret de comptage 25S60

 

Les domaines d'application de la boîte de compteurs 25S60 sont l'installation dans des maisons unifamiliales, l'installation dans des maisons multifamiliales et des immeubles d'habitation.

 

Domaine d’application

  • Installation dans les habitations unifamiliales.
  • Installation dans les habitations plurifamiliales et appartements.
25s60meterkasten

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Dimensions

  • 25 Largeur / S Système / 60 Hauteur.
  • Les dimensions du coffret de comptage assemblé sont: H 600 x L 250 x P 233.
  • La profondeur utile totale, y compris la partie saillante du disjoncteur, est de 250mm



Toepassingsdomeinen

Installatie in ééngezinswoningen.

Installatie in meergezinswoningen en appartementsgebouwen.

 

 

Normes

Le coffret de comptage est conforme à la "Spécification technique TST 09 / 01.94 - Coffret de comptage Electrabel Distribution" Les différents composants permettent l'assemblage modulaire de coffret de comptage pour une utilisation dans des maisons unifamiliales et multifamiliales et dans des immeubles d'habitation, en tenant compte:

  • les réglementations spécifiques fixées par
  • le distributeur d'électricité
  • le Règlement Général des Installations Electriques (A.R.E.I.)
  • les exigences de la norme EN 61439-3 les règles de bonne exécution

 

2913s_1gepo-25s60-meterkasten-200x2002915s_1gepo-25s60-meterkasten-200x2002921s_1gepo-meterkast-25s60-200x2002924s_1gepo-1-meterkast25s60-200x200

Logiciel et support

Select region / language