Ensemble de comptage 25D60

 

Groupes de mesure prémontés sur bras porteur: 25D60. Utilisation, par exemple, dans les maisons multifamiliales et les immeubles à appartements.

 

Avantages

  • Monté sur un cadre léger et robuste en aluminium et comporte les trous de fixation nécessaires.
  • Modèle vertical: espace de câblage de 40 mm derrière lecadre.
  
detail25d60meetgroep

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Matériel

  • Scheider Elos 4p 125 A
  • Bornier multifonction
  • Câblage 25 mm2
  • Entrées de câble et serre-câbles Ø 30 mm

 


Contenu de l’emballage

Compris:

  • entrées de câble
  • serre-câbles
  • châssis intermédiaires
  • ensembles de couvercle 25D60
  • vis de fixation

 

 

Approbations

Conformément à la réglementation des gestionnaires de réseau de distribution Fluvius

 

9855s_2gepo-meetgroepen-25s60-200x20016978s_1gepo-meetgroepen-25s60-200x200

Produits et Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language