Contacts auxiliaires - Série CA
Application: commerciale, industrielle. Standard: EN 62019
- Accouplable avec des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels et interrupteurs principaux modulaires.
- Accouplable des deux côtés de l’interrupteur principal modulaire ainsi que du disjoncteur.
- Variante disponible avec des contacts dorés pour la commutation de courants ou tensions de faible amplitude.
- Accouplable jusqu’à 4 contacts auxiliaires aussi bien à gauche qu’à droite
- Permet le passage des jeux de barres grâce au bon positionnement du socle
Caractéristiques
- Nombre de contacts inverseurs 1
- Courant nominal In 5 A
- Tension nominale Un 230 V
- Endurance électrique 100000
- Plage de raccordement max. fils souple/rigide 2,5 mm2
- Poids 70g