Déclencheur à minimum de tension Tele U

 

Application: commerciale, industrielle. Standard: EN 60947-2. Une seule gamme pour tous appareils. Accouplable des deux côtés du disjoncteur. A droite du disjoncteur différentiel­ et de l’interrupteur différentiel, à gauche de la combinaison disjoncteurs et différentiel. Passage des barrettes aussi bien par le haut que par le bas. Contacts auxiliaires accouplables et superposables à gauche comme à droite jusqu’à 4 de chaque côté

 

 

 

 

Déclencheur à minimum de tension Tele U

Le dispositif Tele U provoque l’ouverture du disjoncteur auquel il est accouplé lorsque la tension descend sous 0,5 x Un. Le module comporte un dispositif retardateur réglable jusqu’à 300ms. 

 

Caractéristiques

  • Tension nominale Un 230V AC & 12V, 24V, 48V
  • Tension de déclenchement ≤0,5V AC/DC x Un ±10%
  • Tension d’enclenchement >0,5V x Un ±10%
  • Retardateur ajustable 0...300ms
  • Endurance électrique 10000

  • Plage de raccordement max. fils souple/rigide 2,5mm2
  • Poids 125g

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Agrément / Marquage

CE

 

 

Logo du produit

 

abbvynckier

 

 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language