ComfortLine - l'avenir, c'est maintenant

Les nouveaux coffret de distribution flexibles

ComfortLine-web-banner_1183x353

Les installations électriques d'aujourd'hui nécessitent des idées intelligentes. Le montage et l'installation doivent être faciles et les solutions doivent être à l'épreuve du temps.

Les nouveaux coffrets de distribution ComfortLine répondent à ces exigences. Il existe une solution pour chaque demande. Grâce à la vaste gamme de classes de protection I et II, à l'excellente facilité d'installation et aux solutions de maison intelligente, les nouvelles armoires ComfortLine d'ABB répondent sans effort à toutes les exigences.

Les possibilités de communication et de dispositifs médiatiques dans l'environnement domestique et professionnel sont en constante augmentation, et les maisons, les bâtiments commerciaux et industriels sont de plus en plus interconnectés.

Les différentes caractéristiques pratiques de la série ComfortLine, telles que la taille plus importante de la plaque passe câble et la technologie unique d'encliquetage, facilitent votre travail quotidien. De cette manière, des installations électriques à l'épreuve du temps peuvent être réalisées rapidement et facilement. Vraiment plus que connecté.

ComfortLine - l'avenir, c'est maintenant

Les nouvelles boîtes de distribution flexibles

CONSULTEZ LA BROCHURE

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Les avantages

flexibility-pictogram_293x110
Flexibel

Espace de câblage flexible grâce à des ouvertures de plaques passe câble 50 % plus grandes, combinées à un large éventail d'options d'entrée de câbles.

safety-pictogram_293x110
Sécurité

Installation facile et sûre lors de la modification d'un intérieur, grâce au clic du champ de montage.

simplified-installing-pictogram_293x110
Facile à utiliser

Entrées de câble intégrées. Montage mural avec portes réglables.

peace-of-mind-pictogram_293x110
A l'épreuve du temps

Une installation à l'épreuve du temps - prête aujourd'hui à relever les défis de demain.

Principales caractéristiques

  • Haut degré de protection IP44
  • Nombreuses options possibles pour l'entrée des câbles. Paroi supérieure, inférieure, latérale et arrière La porte est facile à fixer et à retirer grâce à l'axe de la charnière supérieure.
  • Deux niveaux de montage : niveau de montage arrière pour l'installation des panneaux médias, niveau de montage avant pour l'installation des champs de montage CombiLine N
  • Beaucoup d'espace de câblage pour les câbles N/PE et un assemblage sans outil des bornes N/PE Quick


Série ComfortLine

Products and Downloads

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language