Accessoires et pièces de rechange ABB-Welcome

Modules de base 1 bouton / 2 boutons / 3 boutons

Pièce de rechange pour portier vidéo extérieur.
La feuille imprimée estampée est incluse.

Type de protection appareil: IP 44
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 71 mm x 98 mm x 29 mm

Convient pour une utilisation avec l’interface de caméra, du module de caméra 180° et du module d’état.

Version

E-No 964 910 495  Module de base 1 bouton 
E-No 964 910 595  Module de base 2 boutons
E-No 964 910 695  Module de base 3 boutons 
E-No 964 910 195  Module de base 1 bouton (modèle de fin de série) *
E-No 964 910 295  Module de base 2 boutons (modèle de fin de série) *
E-No 964 910 395  Module de base 3 boutons (modèle de fin de série) *

*) Ne convient pas pour une utilisation avec l’interface de caméra, du module de caméra 180.
pces de rechange

Module supplémentaire 1 bouton / 2 boutons / 3 boutons

Pièce de rechange pour portier vidéo extérieur.
La feuille imprimée estampée est incluse.

Type de protection appareil: IP 44
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C

Convient pour une utilisation avec le module d’état.

Version

E-No 964 911 495 Module supplémentaire 1 bouton 
E-No 964 911 595 Module supplémentaire 2 boutons
E-No 964 911 695 Module supplémentaire 3 boutons
E-No 964 911 195 Module supplémentaire 1 bouton (modèle de fin de série) *
E-No 964 911 295 Module supplémentaire 2 boutons (modèle de fin de série) *
E-No 964 911 395 Module supplémentaire 3 boutons (modèle de fin de série) *

*) Ne convient pas pour une utilisation avec le module d’état.
pces de rechange

Module audio

Pièce de rechange pour portier vidéo extérieur ou comme supplément pour le module audio intégré.

Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C.

Version

E-No 964 950 095 Module audio

 

module audio

Module caméra

Pour l’intégration dans les boîtes aux lettres et les systèmes de sonnettes de différents fabricants.
La découpe doit être établie par le fabricant.
Élargit le module audio à encastrer avec fonctionnalité vidéo.
Caméra vidéo avec commutation jour/nuit automatique et LEDs infrarouges pour éclairer les scènes de nuit.
Chauffage intégré pour éviter la formation de buée sur la lentille.
Angle de détection horizontal/vertical: 86°/67°
Réglage de l’angle horizontal/vertical: +/-15°, réglable mécaniquement
Unités de consommation: 4

Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C

Version

E-No 964 970 195 module caméra

 

Module de caméra 180 degrés

Pour l’intégration dans les boîtes aux lettres et les systèmes de sonnettes de différents fabricants.
La découpe doit être établie par le fabricant.
Élargit le module audio à encastrer avec fonctionnalité vidéo.
Caméra vidéo avec commutation jour/nuit automatique et LEDs infrarouges pour éclairer les scènes de nuit.
Chauffage intégré pour éviter la formation de buée sur la lentille.
Angle de détection horizontal/vertical: 170°/135°
Unités de consommation: 4

Il faut remplacer le module de base par un nouveau module de bouton de base pour un portier vidéo extérieur vidéo.
Utiliser le module de base précédent pour un portier vidéo extérieur audio.

Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C

Version

E-No 964 970 295 Module de caméra 180 degrés
Module 180

Module d’empreintes digitales

Module de contrôle d'accès dans les systèmes de communication de porte ABB-Welcome® ou en mode de fonctionnement autonome.
Permet d’ouvrir la porte à l’aide du lecteur d’empreintes digitales.
64 utilisateurs peuvent être programmés.
Pour le montage dans un portier vidéo extérieur ABB-Welcome®.
Pour l’intégration dans les boîtes aux lettres et les systèmes de sonnettes de différents fabricants.
La découpe doit être établie par le fabricant.
Fonctionnement autonome avec la centrale système (alimentation électrique et raccordement de la gâche électrique).
Programmation directement sur le module ou via un navigateur Web (nécessite une passerelle IP).
Unités de consommation: 2

Type de protection appareil: IP 44
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 71 mm x 98 mm x 29 mm

Convient pour une utilisation avec l’interface de caméra et du module de caméra 180°.

Version

E-No 964 911 795 Module d’empreintes digitales, acier inoxydable
E-No 964 501 395 Module d’empreintes digitales, blanc 
E-No 964 501 295 Module d’empreintes digitales, acier inoxydable (modèle en fin de série) *

*) Ne convient pas pour une utilisation avec l'interface de caméra et du module de caméra 180
module emprainte

Module clavier

Module de contrôle d'accès dans les systèmes de communication de porte ABB-Welcome® ou en mode de fonctionnement autonome.
Permet d’ouvrir la porte à l’aide d’un code numérique.
Le clavier peut être également utilisé pour la sélection directe des portiers vidéos intérieurs ABB-Welcome®.
256 utilisateurs peuvent être programmés.
Pour le montage dans un portier vidéo extérieur ABB-Welcome®.
Pour l’intégration dans les boîtes aux lettres et les systèmes de sonnettes de différents fabricants.
La découpe doit être établie par le fabricant.
Fonctionnement autonome avec la centrale système (alimentation électrique et raccordement de la gâche électrique).
Programmation directement sur le module ou via un navigateur Web (nécessite une passerelle IP).
Unités de consommation: 1

Type de protection appareil: IP 44
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 71 mm x 98 mm x 29 mm

Convient pour une utilisation avec l’interface de caméra et du module de caméra 180°.

Version

E-No 964 501 495 Module clavier, acier inoxydable 
E-No 964 501 595 Module clavier, blanc
E-No 964 501 095 Module clavier, acier inoxydable (modèle en fin de série) *

*) Ne convient pas pour une utilisation avec l'interface de caméra et du module de caméra 180
module clavier

Module transpondeur

Module de contrôle d'accès dans les systèmes de communication de porte ABB-Welcome® ou en mode de fonctionnement autonome.
Permet d’ouvrir la porte à l’aide d'une carte d'accès (sans contact).
256 utilisateurs peuvent être programmés.
Pour le montage dans un portier vidéo extérieur ABB-Welcome®.
Pour l’intégration dans les boîtes aux lettres et les systèmes de sonnettes de différents fabricants.
La découpe doit être établie par le fabricant.
Fonctionnement autonome avec la centrale système (alimentation électrique et raccordement de la gâche électrique).
Programmation directement sur le module ou via un navigateur Web (nécessite une passerelle IP).
Unités de consommation: 1

Type de protection appareil: IP 44
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 71 mm x 98 mm x 29 mm

Convient pour une utilisation avec l’interface de caméra et du module de caméra 180°.

Version

E-No 964 501 995 Carte d'accès pour module transpondeur
E-No 964 501 695 Module transpondeur, noir
E-No 964 501 795 Module transpondeur, blanc
E-No 964 501 195 Module transpondeur, acier inoxydable (modèle en fin de série) *

*) Ne convient pas pour une utilisation avec l'interface de caméra et du module de caméra 180
module trans

Module d’état

Unités de consommation: 2

Type de protection appareil: IP 44
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 71 mm x 98 mm x 29 mm

Version

E-No 964 502 095 Module d’état

 

module d'etat

Module d’affichage

Unités de consommation: 1
La feuille imprimée estampée est incluse.

Type de protection appareil: IP 44
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 71 mm x 98 mm x 29 mm

Version

E-No 964 502 195 Module d’affichage

 

Module d’affichage neutre

Type de protection appareil: IP 44
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 71 mm x 98 mm x 29 mm

Version

E-No 964 502 295 Module d’affichage neutre
modula d'affich neutre

Support de table

Pied de table antidérapant pour Welcome-Panel, free@homePanel 7" ou smartTouch.
Permet l’utilisation d’un Welcome-Panel, d’un free@homePanel 7" ou d’un smartTouch comme appareil de table.

Dimensions (H x L x P): 130 mm x 120 mm x 106 mm

Version

E-No 964 950 395 Adaptateur boîtier modulaire

 

support de table

Divers

E-No 964 950 595 Adaptateur boîtier modulaire
E-No 964 950 495 Adaptateur BNC
E-No 964 992 095 Baguette de terminaison portier vidéo ext. Dim. 1/x, acier inoxydable
E-No 964 992 005 Baguette de terminaison portier vidéo ext. Dim. 1/x, blanc
E-No 964 992 195 Baguette de terminaison portier vidéo ext. Dim. 2/x, acier inoxydable
E-No 964 992 105 Baguette de terminaison portier vidéo ext. Dim. 2/x, blanc
E-No 964 992 295 Terminaison bande d’étanchéité, pièce de rechange
E-No 983 128 079 Outil de montage portier vidéo ext.
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language