Interrupteurs de sécurité en coffret
Créer un environnement de travail sécurisé
Grâce à nos interrupteurs de sécurité en coffret, nous vous aidons à créer un environnement de travail sécurisé tout en réduisant les risques d'accidents électriques ou mécaniques.
Les réglementations industrielles internationales exigent des dispositifs de déconnexion et de prévention des démarrages accidentels des machines. Nos interrupteurs de sécurité permettent de répondre à ces exigences.
Notre offre compte d'interrupteurs de sécurité avec poignée frontale ou latérale entre 16 et 1 200 Ampères (CEI), une puissance nominale entre 7,5 et 1 200 kW jusqu'à 690 V (AC23-A), dans des enveloppes en plastique, tôle d'acier, acier inoxydable résistant aux acides et aluminium.
- Longue durée de vie et grande résistance
Les enveloppes sont construites avec des matériaux de grande qualité, résistants aux UV avec un degré de protection IP65. Adaptées pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Prévention des accidents électriques
Installation et maintenance sûres grâce à des fonctions telles que les poignées cadenassables et le verrouillage du couvercle.
- Sélection rapide et simple
Notre outil de sélection d'interrupteurs-sectionneurs basé sur le web permet à l'utilisateur de choisir simplement le meilleur interrupteur pour son application.
- Haute performance et fiabilité
Les interrupteurs de sécurité peuvent être utilisés dans les applications exigeantes. Des interrupteurs de sécurité pour les environnements présentant des perturbations électromagnétiques (EMC) sont disponibles.