Caractéristiques générales
Montage sur deux isolateurs
- La barrette de coupure est équipée de bornes serre-fils pour conducteurs de ø 2,3 à 12 mm.
- Avec support de fixation métallique.
- Verrouillage de la barrette de coupure par écrous hexagonaux.
Montage sur un support isolant
- La barrette de coupure est équipée de bornes serre-fils pour conducteurs de ø 2,3 à 12 mm.
- Verrouillage de la barrette de coupure par écrous hexagonaux.
Avec bornes équipotentielles et bornes pour raccordement de la boucle de terre
-
La barrette de coupure est équipée de bornes serre-fils pour conducteurs de ø 2,3 à 12 mm et bornes pour raccordement de la boucle de terre 2 x 35 mm².
-
Suivant RGIE art. 69 jusqu'à 73 - art. 28.02 - art. 86