Coffret de raccordement éclairage public
Caractéristiques générales
Type A
- Fermeture du couvercle en polyamide renforcé de fibres de verre avec 4 vis M4.
- Destiné à être monté sur poteau ou sur mur
- Partie supérieure avec deux entrées PG16 équipées d'une entrée universelle et d'un set de pression
- En bas avec deux entrées à clé PG21 dont 1 équipée d'une entrée universelle.
- Le coffret comprend 2 porte-fusibles 20A à broches, 1 support avec 4 bornes à fente, 16 mm² avec capuchon isolant en caoutchouc.
- L'armoire contient 3 porte-fusibles de type 20A, 1 support avec 4 bornes à fente, 16 mm² avec capuchon isolant en caoutchouc.
Type D
- Fermeture du couvercle avec 2 vis triangulaires (TTR)
- Dessus avec un orifice d'extraction avec écrou fermé H20
- Fond avec cinq ouvertures dont 3 orifices d'extraction : 3 pour la gaine de protection Al Ø 28 mm, 3 EXVB4G 10 mm² ou 3 EVAUB4G 10 mm², 1 VOB st 16 mm² et 1 XVB3G 1,5 mm² ou XVB3G 2,5 mm². Les entrées non utilisées peuvent être obturées de l'intérieur à l'aide du bouchon fourni.
- La boîte contient : 3 sectionneurs pour fusibles cylindriques SF321 et 1 support avec 4 bornes à fente 16 mm², chacune avec 2 jeux de pression et 1 capuchon isolant en caoutchouc.
Type E
- Fermeture du couvercle avec 1 vis triangulaire (TTR).
- Entrées : toutes de type break-out
- En haut : 3 orifices d'extraction pour presse-étoupe M20 ou M25
- En bas : 6 orifices d'extraction
- 3 pour presse-étoupe M20 ou tube de protection Ø28 ou entrée de câble universelle
- 2 pour conducteur de terre Ø8
- 1 pour XVB 3G1.5 ou 3G2.5 Ø11
- Le boîtier contient : 4 supports de serrage de 35 mm² chacun avec 2 jeux de pression et 1 capuchon isolant en PC
Accessoires
- Clé pour vis triangulaire (TTR).
- Clé pour vis triangulaire 8 mm.