Coffrets à bornes

 

Boîtes à bornes à double isolation, étanchéité à la poussière et à l'eau IP55.

 

 

Caractéristiques générales

Coffrets à bornes 35 - 50 - 70 mm² APO41

  • Boîte à bornes à double isolation.
  • Etanchéité à la poussière et à l'eau IP55.
  • Résistance mécanique IK09 suivant NBN EN 50102.
  • Socle et couvercle sont fabriqués en polyester armé de fibres de verre.
  • Le coffret contient une plaque de montage, cinq bornes fendues dont une est utilisée comme borne de terre. Quatre de ces bornes sont munies d'une coiffe d'isolation en caoutchouc. Possibilité de raccordement de trois câbles Cu ou Al de 35 jusqu'à 70 mm². Chaque câble est serré séparément. Possibilités de dérivation par borne: quatre câbles de 4 à 16 mm² (Cu).
  • Trois parois sont munies d'une entrée universelle en caoutchouc pour câble jusqu'à 4 x 70 mm². L'autre paroi est fermée mais peut être équipée de presse-étoupe, pour les câbles de départ.Socle et couvercle sont fabriqués en polyester armé de fibres de verre.

 

Coffrets à bornes 95 - 120 - 150 mm² APO11

  • Boîte à bornes à double isolation.
  • Etanchéité à la poussière et à l'eau IP55.
  • Résistance mécanique IK09 suivant NBN EN 50102..
  • Le coffret contient une plaque de montage, quatre bornes fendues munies de coiffes d'isolation en caoutchouc. Avec possibilité de raccordement de trois câbles Cu ou Al de 95 à 150 mm². Chaque câble est serré séparément. Possibilités de dérivation: quatre câbles de 4 à 25 mm² (Cu) par borne.
  • Une borne de terre, possibilité de raccordement: trois câbles Cu ou Al de 35 à 70 mm². Possibilité de dérivation: quatre câbles de 4 à 16 mm² (Cu). Trois êtriers-câble pour câbles jusqu'à 4 x 150 mm².
  • La paroi inférieure est munie de deux entrées universelles en caoutchouc pour câbles jusqu'à 4 x 150 mm². La paroi supérieure est munie d'une entrée universelle en caoutchouc pour câble jusqu'à 4 x 150 mm².Les parois latérales sont fermées mais peuvent être équipées de presse-étoupe pour câbles de départ. Base et couvercle sont fabriqués en polyester armé de fibres de verre.
klemmenkasten

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documentation

Produits
Documentation
Loading documents

Outils en support

  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language