Fiches et prises de courant 16 et 32A

 

L'augmentation constante de la puissance des appareils ménagers, tels que les chauffe-eau, les cuisinières, les lave-linge, les lave-vaisselle, les radiateurs à accumulation, etc., a fait naître le besoin de prises multi-courants 230/400V avec des courants nominaux élevés.

 

 

Caractéristiques 

De telles prises existent depuis longtemps pour les applications industrielles, où elles font l'objet de normes internationalement reconnues (IEC 309).

L'objectif est de mettre fin à la confusion causée par l'utilisation de toutes sortes de prises 16, 25 et 32A qui peuvent ou non être conformes à l'une ou l'autre norme locale. La construction de notre gamme de prises 16 et 32A, 230/400V est entièrement conforme à cette conception.

  • Forme esthétique et fonctionnelle.
  • Exécution en matériaux isolants durables.
  • Emplacement largement dimensionné pour les raccordements.
  • Possibilité de raccordement : 10mm2.
  • Grande sécurité d’emploi grâce à la pression appropriée des contacts.
  • Profondeur fort réduite de la boîte d’encastrement : important en cas de pose en parois minces.
  • Saillie totale hors paroi réduite aussi bien à encastrement qu’en apparent.
  • Couvercle rabattable de la prise murale étanche pivotant sur 180°.
  • Stockage économique:
    • chaque prise peut être utilisée, sans modification, pour montage en saillie ou encastré
    • le même boîtier pour pose encastrée ou en saillie convient pour les intensités de 16 et 32A

 

Note sur les connexions monophasées

Dans le but de simplifier et d'uniformiser le raccordement des consommateurs résidentiels, certaines sociétés de distribution s'orientent vers un raccordement monophasé obligatoire. Cela peut impliquer le raccordement d'appareils de consommation monophasés dont le courant nominal est supérieur à 32A.

Les prises 2P + , 32A, 400V sont garanties, en termes de plage de raccordement, de chauffage et de pouvoir de coupure, pour être utilisées pour des charges avec un courant nominal jusqu'à 40A, de sorte que dans ce cas l'article 117 du Règlement Général sur les Installations Electriques (A.R.E.I.) est respecté.

De même, une prise de 32A située dans un circuit protégé par des fusibles de 40A n'enfreint pas la réglementation. Les organismes de contrôle agréés ne s'opposent donc pas à de telles installations.

 
 

Normalisation


La sécurité

Toutes les prises sont équipées d'un contact de terre. L'incompatibilité entre les prises de courant et les prises de courant de tension ou de courant nominal différent ou de nombre de pôles différent est assurée par l'élévation en forme d'étoile de la prise de courant, qui s'insère dans un creux correspondant de la prise de courant.

En outre, une fiche de type industriel ne peut pas être insérée dans des prises de courant à usage domestique. Les deux domaines d'application sont donc clairement séparés et ces prises domestiques peuvent également être utilisées dans des chaînes avec tarif de consommation séparé.

stopcontacten16en32a

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documentation

Produits
Documentation
Loading documents

Outils en support

Select region / language