Flex-o-Box - Boîtes de dérivation

 

Tout câble, tube ou fil peut être tiré dans la boîte de dérivation multifonctionnelle Flex-o-Box sans devoir percer ni découper l’entrée. Les presse-étoupes se vissent directement, avec autotaraudage, dans les entrées souples. Pas besoin de joint d’étanchéité ni d’écrou de serrage pour ce faire. Le couvercle se clipse simplement sur le socle, sans vis. 

 

 

flexobox-klein-installatiemateriaal-aftakdozen

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Flex-o-Box Junior

Données techniques

  • Montage en surface, 2,5 mm² - 500V avec indice de protection IP 65, couleur RAL 7035
  • Normalisation et homologations CEBEC: NBN C 68-685-2-0, NBN EN 60998-1, KEMA: IEC 60670
  • Matériau: résistant à l'essai au fil incandescent de 650°C
  • Exempt d'halogènes
  • Température d'utilisation -5°C jusqu'à +60°C
  • Isolation totale
  • IK04

 

Huit entrées souples

  • 7 x diamètre 20 dans les parois latérales
  • 1 x diamètre 20 dans le dos du socle
  • Pour câble Ø 20 mm max.
  • Pour tubes Ø 16 et Ø 20

 


Flex-o-box Junior
60 dans un polybox rouge
ABB_FLEX-O-BOX_red_72dpi

Flex-o-Box JB6

Caractéristiques

Le fond à double paroi de la boîte de jonction est fabriqué selon une technique de moulage par injection à plusieurs composants. Des capuchons d'étanchéité pour les points de fixation dans les trous de fixation ovales assurent la double isolation. Le fil, le tube ou le câble peuvent être poussés depuis l'entrée sans casser ni couper. Les presse-étoupes peuvent être vissés directement et autotaraudants dans les entrées flexibles. Les bagues d'étanchéité ou les écrous de serrage ne sont pas nécessaires ici. La boîte de jonction peut être équipée de supports de bornes jusqu'à 6 mm² avec des bornes à capuchon ou à vis. Le couvercle se clipse sans vis sur la base. Dimensions 110x110x49mm.


Données techniques

  • Montage en saillie, 6 mm² - 500V avec indice de protection IP65, couleur RAL 7035
  • 1 x Ø 20 dans la paroi arrière
  • Normalisation et homologations CEBEC: NBN C68-685-2-0, NBN EN 60998-1, KEMA: IEC 60670
  • Matériau: résistant à l'essai au fil incandescent de 650°C
  • Exempt d'halogènes
  • Température d'utilisation -5°C jusqu'à +60°C
  • Isolation totale
  • IK04

Neuf entrées souples

  • 7 x M20 dans les parois latérales
  • 2 x Ø 20 mm max. dans le dos du socle
  • Pour câble Ø 18 mm max.
  • Pour tubes Ø 16 et Ø 20
  • Pour presse-étoupe M20 (longueur filet min. 10 mm)

 

Boîtes de dérivation 2,5mm²

  • Dimensions: 65,5 x 65,5 x 35 mm.
  • Avec opercules défonçables.
  • Livrée avec rosace à 4 bornes à trou
  • Possibilités de raccordement par borne: 4 x 1,5 mm²; 3 x 2,5 mm²
  • Avec agrément CEBEC.
  • Livrable en gris ou ivoire

 

Boîtes de dérivation 6-10mm² avec 7 opercules défonçables

  • Le boîtier avec vis imperdables est livré avec 4 passe-câbles: dimensions 90 x 90 x 41 mm.
  • Degré de protection IP54
  • Possibilités de raccordement par borne 6x 1,5mm²; 4x 2,5mm², 3x 4mm², 2x 6mm², 2x 10mm².
  • Elle peut être équipée de rosace à bornes à 10 mm² ou à 6 mm²
  • Entrées passe-câbles ou presse-étoupes PG16 ou entrées pour tubes
  • Avec agrément CEBEC.
  • Livrable en gris.

 

Boîtes de dérivation 6-10mm² à 7 entrées filetées.

  • La boîte avec vis imperdable est fournie sans accessoires: dimensions 90 x 90 x 48,5 mm.
  • Elle peut être équipée de rosace à bornes à 6mm² ou à 10mm²
  • Entrées avec presse-étoupe PG16 ou pièce d'entrée dans le tube
  • Possibilités de raccordement par borne 6x 1,5mm²; 4x 2,5mm², 3x 4mm², 2x 6mm², 2x 10mm².
  • Avec agrément CEBEC.
  • Livrable en gris

 


Flex-o-box JB6
40 dans un polyboxgris
ABB_FLEX-O-BOX_grey_72dpi

Produits et documentation

Produits
Documentation
Loading documents

Outils en support

Select region / language