Caractéristiques
- Etanchéité à la poussière et à l'eau IP66/IP67.
- Résistance mécanique IK07.
- Avec agrément CEBEC (vide).
- Couleur: gris
- Trois dimensions - trois types:
- 55100: 125 x 125 x 75 mm - 10 mm²
- 55200: 175 x 175 x 95 mm - 16 mm²
- 55300: 225 x 175 x 95 mm - 25 mm²
- Livré vide, fourni comme coffret à borne ou avec prises de courant, commutateur et couvercle rabattable pour appareillage modulaire..
- Fourni en noire 25mm² - 500V pour raccordement au réseau de distribution basse tension (pour site extérieur)
Meilleures résistance mécanique et étanchéité à la poussière et à l'eau
- Couvercle creux à bords rehaussés et renforcés
- Vis de couvercle imperdables, solides et inaltérables
- Socle muni d'un rebord de positionnement
- Joint imperdable en matériau expansé, résistant aux radiations U.V.
- Fixation du socle à travers les logements d'angles, situés en dehors du volume étanche
Montage et introduction des câbles plus aisés
- Perçages de fixation oblongs pour un positionnement précis
- Gabarit de perçage inclus
- Multiples entrées défonçables près du mur
- Pour introduire les câbles, plus besoin de les plier
- Introduction des câbles par presse-étoupe et contre-écrou, logés dans la rainure périphérique du socle
Meilleur accès pour le câblage
- Bornes sur réglette (types 55100 et 55200)
- Bornes dans les quatre coins (types 55200 et 55300)
- Socle rehaussé et à fond plat
- Entrées très près du mur
Possibilités supplémentaires
- Protection des circuits de départ en aval de la boîte de dérivation
- jeu d'accouplement
- logements dans le socle pour rail DIN et plaque de montage
- montage sous couvercle d'appareils modulaires 68 mm (types 55200 et 55300)
- barrette de terre
- arrêts surmoulés en guise de support pour plastron
- Trous de plombage aux quatre coins
- Avec couvercle transparent (types 55200 et 55300)
- Montage sur couvercle de prises de courant 10/16A avec sécurité enfants ou de prises de courant 16-32A avec commutateur à cames
Boîtes de dérivation étanches 25 mm² - 500V
Pour raccordement au réseau de distribution basse tension (pour site extérieur)
Type 1
- Chaque borne est pourvue d'une coiffe d'isolation
- Equipée de 4 bornes (deux écrous de serrage)
- Conçue pour câbles Al et Cu.
- Possibilités maximales de raccordement par borne 4 x 16 mm²/ 3 x 25 mm²/ 2 x 35 mm²
- Chaque borne est pourvue d'une coiffe d'isolation
Type 2
- Equipée de trois bornes-sectionneurs de phases et une borne-sectionneur de neutre