Porte-fusible

Une performance sans compromis


Les porte-fusibles peuvent être utilisés dans toutes les applications où vous avez besoin d’assurer une protection électrique, l'isolement et la commutation en charge, des charges inductives ou résistives. Des solutions technologiques innovantes sont utilisées pour réduire la dissipation de puissance et aider à minimiser l'échauffement de l’appareil. Les porte-fusibles sont adaptés à la protection contre les surcharges et les court-circuits.
 

Principaux avantages

  • La plus grande performance de dissipation de la chaleur sur le marché
  • Manipulation sécurisé
  • Solution Low-Cost pour la protection des circuits

Caractéristiques principales

  • Versions avec LED sur la poignée pour voir rapidement si un fusible est grillé
  • Les rainures de ventilation et la chambres de refroidissement servent à améliorer la dissipation de la chaleur, même dans des configurations multiples pôles
  • Compact
Appareil-de-commande

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents
Select region / language