Protection différentielle – RCD

La protection ultime des personnes et équipements


Les appareils de protection différentielle protègent les personnes contre les contacts indirects conformément à la norme CEI/EN 61008 ou CEI/EN 61009. ABB propose une gamme complète d’appareils, tels que les interrupteurs différentiels, les disjoncteurs différentiels, les blocs différentiels compatibles avec les disjoncteurs modulaires, relais de courant de fuite à la terre sur rail DIN et panneaux avant pour toutes les applications des segments résidentiels, commerciaux et industriels.
 

Principaux avantages

  • Qualité éprouvée selon plusieurs homologations internationales
  • Gamme complète de dispositifs pour les applications industrielles et résidentielles
  • Accessoires communs adaptés à toute la gamme System pro M Compact


    Principales fonctionnalités

    • Protection complète contre tous les types de courants de fuite (types AC, A, B, A-APR disponibles)
    • Résistance élevée contre les déclenchements intempestifs
    • Courants nominaux jusqu'à 125 A
    • Gamme complète de sensibilités entre 0,01 A et 2 A

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Points forts

    Gamme de produits

    Produits et documentation

    Produits
    Documentation
    Loading documents

    Outils et support

    Select region / language