Éclairage intelligent et automatisation avec ABB-Free@Home® à Hasselt

IMG_1976_1500x500

Le défi

Le client disposait dans son appartement du quartier Quartier Bleu à Hasselt d'une installation électrique traditionnelle avec relais et variateurs. Tout était contrôlé manuellement via des interrupteurs. Bien que l'installation fonctionnait bien, elle ne proposait aucune possibilité d'automatisation ou de contrôle centralisé.

Le client recherchait un système de domotique pour vivre de manière plus économe en énergie, plus confortable et plus sûre. Une approche progressive était une condition préalable. La première étape consistait à automatiser l'éclairage, qui devait être efficace, convivial et contrôlable à distance.

La solution

Pour répondre à cette demande, ABB-Free@Home® a été mis en œuvre.

Ce système de domotique innovant permet d'automatiser progressivement les fonctions de la maison, entièrement adapté aux souhaits du client.

Avec cette solution, les interrupteurs traditionnels sont remplacés par une solution intelligente et intégrée, facilement contrôlable via des écrans tactiles ou une application mobile. Le matériel de commutation d'ABB fonctionne de manière transparente avec ABB-Free@Home® et offre une large gamme de possibilités technologiques, y compris des capteurs tactiles avancés.
IMG_2019_1000x800

Caractéristiques principales de la nouvelle installation

  • Intégration avec Philips Hue : tout l'éclairage de l'appartement est désormais contrôlable de manière centralisée.
  • Commande simple : via des écrans tactiles ou l'application, le client peut ajuster et contrôler l'éclairage, peu importe sa position.
  • Paramétrage de scènes : le client peut créer et sauvegarder des réglages lumineux personnalisés pour différents moments.
  • Bouton tout éteindre : d'une simple pression sur un bouton, tout l'éclairage s'éteint, ce qui est pratique lors du départ et contribue à l'efficacité énergétique.
  • Automatisation : le système peut être programmé pour éteindre les lumières automatiquement à certains moments.
IMG_1978_1200x800

Pourquoi ABB-Free@Home®?

Les installateurs Loix Filip et L-Design ont été rapidement convaincus de la puissance d'ABB-Free@Home®. Depuis son introduction en 2016, ils ont testé le système en profondeur et l'ont lancé sur le marché en tant que l'un des premiers installateurs en Belgique.
IMG_1978_1200x800
F@H_Hasselt_Tool_3_v3.2

Leur choix d'ABB-Free@Home® était basé sur :

  • Logiciel convivial : l'installation et la programmation se font de manière exceptionnellement efficace et peuvent être terminées en moins d'une demi-heure.
  • Ajustements flexibles : les clients peuvent facilement modifier les réglages par eux-mêmes.
  • Fiabilité : à ce jour, aucune installation avec des pannes n'a été signalée.
  • Sécurité et sauvegarde : le système conserve les données de configuration pour permettre un test et un ajustement en toute sécurité.
IMG_1976_1200x800

Durabilité & efficacité

Grâce à un meilleur contrôle de l'éclairage, le système contribue à l'efficacité énergétique. Le bouton « tout éteindre » prévient une consommation d'énergie inutile et peut même être automatisé pour éteindre toutes les lumières la nuit. Cela améliore non seulement le confort, mais réduit également la consommation d'énergie.
IMG_1976_1200x800

Technische specificaties

Écrans tactiles

3 x 4”

Actionneurs de commutation et de variation

Intégrés dans le tableau électrique

Conclusion

Avec la transition vers ABB-Free@Home®, le client dispose d'un système de domotique avancé, fiable et convivial qui automatise et centralise complètement l'éclairage. Cela garantit un équilibre optimal entre confort, efficacité, sécurité et durabilité.

Cette étude de cas démontre comment ABB-Free@Home® crée un environnement de vie intelligent, efficace et durable. 

Vous êtes curieux des possibilités pour votre maison ?

Contactez-nous pour des conseils personnalisés.

Images supplémentaires

  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language