Habiter intelligemment à Curtis Park

Comment ABB et Immafra ont créé une expérience Smart Home inspirante

Immafra Hero Image lr

Le défi : un habitat plus intelligent pour aujourd’hui et demain.
Les prix de l’énergie augmentent, les attentes en matière de confort évoluent et la technologie progresse rapidement. Concevoir une habitation à la fois confortable et sûre aujourd’hui, tout en étant prête à répondre aux besoins de demain, constitue dès lors un véritable enjeu.


Immafra gevel met abb-vlag v2_3x2

L’objectif

C’est dans ce contexte qu’ABB, en collaboration avec son partenaire Immafra, a réalisé une maison de démonstration à Curtis Park (Koersel).


L’objectif est clair : montrer comment l’automatisation de l’habitat peut s’intégrer naturellement dans la vie quotidienne, sans complexité pour l’utilisateur, tout en apportant une réelle valeur ajoutée en matière de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique.

 

Immafra gevel met abb-vlag v2_3x2
Immafra 2

La solution

Le cœur de la maison est ABB-free@home®.
Cette solution d’automatisation intelligente relie l’éclairage, la protection solaire, le chauffage, la musique, la communication de porte et la gestion de l’énergie en une seule plateforme intuitive.

 

D’une simple pression sur un bouton, via un écran tactile, une application ou même par commande vocale, les habitants adaptent leur environnement de vie selon leurs besoins et leurs habitudes.

 

Immagra Pic3 lr_v2

La maison de Curtis Park démontre comment différents systèmes fonctionnent ensemble au sein d’un écosystème cohérent :

 

    • Sécurité et accès avec la communication de porte ABB-Welcome et les détecteurs de mouvement Busch-Wächter®.

    • Commande et design grâce aux interrupteurs Niessen Zenit et aux écrans tactiles modernes tels que ABB Trevion® et SmartTouch®.

    • Gestion intelligente de l’énergie via le module SEMS et la borne de recharge Terra AC Wallbox, pour une consommation optimisée et une recharge intelligente.

    • Intégrations avec Sonos, Google et Miele, ainsi qu’avec la batterie domestique et l’onduleur, afin de connecter l’habitation aux appareils et services déjà utilisés au quotidien.

 


Immagra Pic3 lr_v2
Immagra Pic4 lr_v2

L’expérience

Dès l’entrée dans la maison, la technologie se met discrètement au service du confort.

 

   • L’éclairage s’active automatiquement à la tombée du jour, piloté par la station météo et les capteurs Busch-Wächter®.
   • Les visiteurs s’annoncent via un poste extérieur équipé d’une caméra HD, dont l’image apparaît directement sur l’écran tactile de la cuisine ou sur le smartphone du résident.
   • Dans la salle de bains, le capteur ABB Tenton® régule à la fois la température et la qualité de l’air.
   • Dans le séjour, une simple action sur le panneau Trevion® ou le RoomTouch 4” crée une ambiance de soirée agréable : éclairage tamisé, protections solaires fermées et musique douce.

Immafra Pic5_v2

La valeur ajoutée

La maison intelligente de Curtis Park est bien plus qu’un simple projet de démonstration. Elle est une source d’inspiration pour le marché.

 

Elle montre concrètement que :

   • les installateurs peuvent proposer, avec ABB, des solutions d’automatisation fiables et évolutives, tant en construction neuve qu’en rénovation ;

   • les habitants bénéficient de plus de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique, sans complexité technique ;

   • le marché est prêt pour un habitat durable, connecté et intuitif.

Immafra Pic5_v2
Immafra 6 lr_v2

Comme l’a résumé un visiteur

« On n’a pas l’impression d’être dans une maison technologique, mais dans une maison qui réfléchit intelligemment avec vous. »

Une vision claire de l’habitat de demain

Avec la maison intelligente de Curtis Park, ABB franchit une étape importante vers l’habitat du futur.

Un habitat où le design, le confort, l’énergie et la sécurité se complètent harmonieusement, et où installateurs et utilisateurs disposent de solutions capables d’évoluer avec les défis de demain.

👉 Découvrez comment ABB rend vos projets plus intelligents et pérennes


  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language