Dotés de la technologie AF de série, les contacteurs AF constituent la nouvelle référence dans le secteur. Les bobines contrôlées électroniquement présentent plusieurs avantages par rapport aux modèles traditionnels et, combinées à la vaste gamme de produits ABB, offrent une configuration optimale dans toutes les situations.
Principaux avantages
- Optimisez la logistique et réduisez les coûts administratifs grâce à un nombre réduit de variantes à gérer
- Accédez à un soutien mondial et utilisez les mêmes produits n'importe où dans le monde
- Une réduction de 80 % de la consommation d'énergie de la bobine vous permet d'économiser de l'énergie
- Assurez la continuité de service grâce à la technologie AF qui compense les chutes et les creux de tension
Principales caractéristiques
- Jusqu'à 540 A, 600 V, Usage générale
- Seulement 4 bobines pour couvrir 24 V - 500 V CA et 20 V - 500 V CC
- Suppression de surtension intégrée
- Contacts miroir et mécaniquement liés
- Accessoires faciles à utiliser grâce à la fonction de connexion à déclic