Contacteurs pour la commutation de condensateur

  • L'application de commutation condensateur mène à des courants de crête très élevés lors de la mise sous tension du condensateur
  • Les contacteurs UAFC..RA intègrent une résistance d'amortissement qui permet de gérer les courants de crête jusqu'à 200x In
  • Les panneaux de correction du facteur de puissance utilisent des contrôleurs pour surveiller le facteur de puissance et contrôler la commutation des batteries de condensateurs afin d'améliorer le niveau de facteur de puissance.
  • Les batteries de condensateurs sont composées de condensateurs. Elles ont un courant d'appel élevé lors de la mise sous tension
  • L'application de correction du facteur de puissance peut avoir une ou plusieurs batteries de condensateurs contrôlées par des contacteurs
  • Le contacteur doit être en mesure de supporter le courant d'appel élevé

Avantages du produit

  • La plus vaste gamme de contacteurs sur le marché, avec ses deux niveaux de capacité de pointe
  • Plateforme AF commune : gamme d'accessoires compatibles
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte
  • Fiable dans les applications exigeant la commutation de condensateurs

Caractéristiques du produit

  • Les contacteurs UAFC..RA avec résistance d'amortissement sont utilisés lorsque le courant de crête atteint jusqu'à 200 fois le courant RMS nominal
  • Les contacteurs UAFC sont utilisés lorsque le courant de crête atteint jusqu'à 100 fois le courant RMS nominal
  • UAF..RA avec vaste gamme de tension de commande CA/CC offerte grâce à la technologie AF et aux bobines électroniques.
  • La conception étroite du bloc de résistance d'amortissement permet un montage auxiliaire avant

 

Capacitor0

UAFC, UAFC..RA, UAF..RA jusqu’à 70 kVar

Picture2 (1)
Value prop 1 (1)
Plateforme AF
Stratégie misant sur une seule plateforme à l’aide de la plateforme AF et des bobines AFC
Picture8
Secteur éolien
UAF..RA renouvelé pour le secteur éolien
Picture9
Valeurs nominales
Notations Ac-6b pour les modèles AF/AFC standards

Faits saillants

Produits et documents

Découvrez plus de produits !

Ne ratez pas notre gamme exhaustive de produits adaptés au marché canadien !

Offres pour le Canada
Select region / language