Mini-relais contacteurs M

Compacts et puissants

Les mini-relais contacteurs sont idéalement conçus pour des applications où la fiabilité est indispensable et où l'espace est limité. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de modèles offrent aux clients une grande flexibilité pour un large éventail d'applications.

Principaux avantages

  • Économie d'énergie et réduction des coûts
  • Fonctionnement silencieux grâce à la bobine sans bourdonnement
  • Utilisation flexible dans toutes les positions

Principales caractéristiques

  • Mini-relais contacteurs à 4 pôles avec diverses combinaisons de contact
  • Trois types de connexions disponibles : à vis, à broches à souder et à cosses plates
  • Version spéciale avec consommation de bobine de 1,4 W pour connexion directe à un automate programmable (PLC)
  • Circuits de protection intégrés avec diodes et limiteur de surtension supplémentaire
mini1

Faits saillants

Produits et documents

Découvrez plus de produits !

Ne ratez pas notre gamme exhaustive de produits adaptés au marché canadien !

Offres pour le Canada
Select region / language