Comment fonctionne le système?

Une architecture simple et facile à intégrer garantit l’évolutivité et l'actualité de vos services.

ABB Ability™ EDCS se connecte immédiatement par l’intermédiaire d’appareils Plug&Play avec le distributeur de puissance basse tension:

  • Disjoncteurs ouverts
  • Disjoncteurs scellés
  • Coupe-circuits automatiques
  • Appareils de mesure
  • Interrupteurs et Sectionneurs de sécurité
  • Systèmes de surveillance à l’arc
  • Démarreurs progressifs

ABB Ability™ EDCS repose sur une architecture cloud moderne pour collecter, traiter et archiver vos données. Grâce à l’architecture cloud développée en collaboration avec Microsoft, le système est disponible partout et à tout moment et garantit fiabilité et sécurité maximales.

HowDoesItWork
Solution intégrée
Solution externe
Solution Rétrofit

Solution intégrée (Ekip Com Hub)

Les fonctionnalité de mesure avancées et les caractéristiques de connectivité du disjoncteur Emax 2 offrent aux innovations de nouvelles perspectives.
Un Emax 2 équipé du nouvel Ekip Com Hub permet la communication avec le cloud de toute l’installation.

Ce module de communication spécial est simplement placé dans le boîtier de raccordement et relié à Internet.
    Ainsi, l’Ekip Com Hub collecte les mesures et données transmises par les autres appareils s’ils sont équipés d’un des modules de communication suivants :
  • Ekip Com Modbus RS-485
  • Ekip Com Modbus TCP
Ekip Link

Solution externe (Ekip E-Hub)

Avec Ekip E-Hub, vous pouvez étendre la gamme d’applications d’ABB Ability™ EDCS et intégrer des systèmes d’équipement utilisés d’anciennes versions des appareils de mesure et de protection ABB.
Le module Ekip E-Hub se monte sur un rail DIN pour collecter les données de tout le système.

La mise en service simple et rapide est facilitée par le logiciel Ekip Connect qui peut immédiatement créer une liaison avec le système.

Solution Rétrofit (Ekip UP)

Vous pouvez, avec le module Ekip Com Hub raccordé aux unités Ekip UP, équiper la base existante de composants d’ABB ou de fournisseurs tiers.

Ekip UP, équipé de l’Ekip Com Hub, crée la liaison au cloud pour une ligne d’acheminement particulière, une charge ou même pour tout le système de distribution.
Il suffit d’installer ce module de communication de type cartouche dédié dans le boîtier de raccordement et de le relier à Internet avec un routeur externe.

Pour en savoir plus

Présentation
Architecture
Select region / language